Odkaz na komponent
Projekčný zvárací systém AKE
Výmena nástrojov | Komponenty | Strojárstvo a strojárstvo | Kov

2 - čeľusťové paralelné chápadlá
Séria GEP2000

- Maximálny zdvih pri malom konštrukčnom priestore
- Najjednoduchšie ovládanie
- Polohovateľnosť cez IO link
Menič nástrojov
Séria WWR

- Robot s kruhom v súlade s EN ISO 9409-1
- Pre manipuláciu s hmotnosťou až 300 kg
1. 2-čeľusťové paralelné chápadlá

- Maximálny zdvih pri malom konštrukčnom priestore
- Najjednoduchšie ovládanie
- Polohovateľnosť cez IO link
2. Werkzeugwechsler

- Robot s kruhom v súlade s EN ISO 9409-1
- Pre manipuláciu s hmotnosťou až 300 kg
        Hlavné prvky a technické údaje
      
 10 mil. cyklov bez údržby (max.) 10 mil. cyklov bez údržby (max.)
 Integrovaná registrácia Integrovaná registrácia
 IP40 IP40
 Mechanická samozvernosť Mechanická samozvernosť
 Polohovateľný Polohovateľný
      Vstavané štandardné komponenty
    
Werkzeugwechsler
Serie WWR